Ventilateurs filtrés avec capacité de circulation d’air de 25 m3/h ... 770 m3/h (FL 100 ... FL 600) :
- 3 tensions d’alimentation (230 V AC, 115 V AC, 24 V DC)
- Filtre plissé augmentant l'indice de protection de IP 54 à IP 55
- Montage sur tôle d’épaisseur 1 à 3 mm
- Remplacement simple et rapide du filtre
- Possibilité de juxtaposition
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 66 résultats
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1000 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1000 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-793
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1100 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1100 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-794
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1200 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1200 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-795
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 600 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-790
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 800 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 800 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-791
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 900 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 900 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-792
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1000 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1000 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-799
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1100 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1100 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-800
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1200 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1200 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-801
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 600 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-796
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 800 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 800 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-797
Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 900 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 900 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-798
Ventilateur pour toit de ventilation Varistar CP, à haute efficacité énergétique, hauteur 38 mm, 171 m³/h
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
- Profondeur : 119 mm
- Puissance : 9,6 W
- Hauteur en mm : 38 mm
- Tension d’entrée AC : 18 à 27,6 V
- Largeur en mm : 119 mm
N° référence
24630-117
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1000 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1000 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-780
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1100 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1100 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-781
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1200 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1200 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-782
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 600 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-777
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 800 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 800 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-778
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 900 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 900 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-779
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1000 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1000 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-786
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1100 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1100 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-787
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1200 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 1200 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-788
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 600 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-783
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 800 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 800 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-784
Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 900 p
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
- Compatible avec : Varistar CP
- Tension DC : 24 V
- Profondeur : 900 mm
- Couleur : Gris foncé
- Classe de protection : IP20
- Code couleur : RAL 7021
- Conformité : IEC 61587-1
- Finition : Revêtement poudré
- Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-785
Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 1000 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
- Profondeur : 1000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-606
Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 1100 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
- Profondeur : 1100 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-607
Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 1200 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
- Profondeur : 1200 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-608
Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 600 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
- Profondeur : 600 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-603
Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 800 P
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : Varistar CP
- Compatible avec : Varistar CP
- Profondeur : 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-604