Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec connecteur C13
- Le capteur externe peut être réglé à un point de mesure souhaité
- Sortie collecteur ouvert (paramétrable) – Sortie alarme (active/passive) – Ventilateurs DC (sortie PWM) – Affichage déporté (via écran d’affichage numérique en option sur face avant)
- Se monte sur la traverse support fournie
- Convient à tous les ventilateurs et unités de ventilation AC (jusqu’à 300 W) avec fiche IEC 60320C13 (plug-and-play)
- Réglage simple de la température de commutation (avec bouton et affichage numérique)
- Le câble d’entrée du courant / câble secteur peut être choisi en fonction des exigences du projet : SCHUKO-UTE / IEC / BS
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Module de régulation du ventilateur
- Écran d’affichage : Écran d’affichage LCD, hauteur 13 mm, rouge
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
Convient à tous les ventilateurs et unités de ventilation AC (jusqu’à 300 W) avec fiche IEC 60320C13 (plug-and-play).
Veuillez commander séparément le câble d’entrée de courant / le câble secteur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Régulateur de vitesse ; tension d’entrée/sortie 115 ... 240 VAC | 1 | |
2 | Capteur de température, longueur de câble 1,5 m | 1 | |
3 | Câble de ventilateur, 2 m, avec prise IEC 60320 | 1 | |
4 | Câble secteur, 3 m, avec fiche de connexion | 1 | |
5 | Traverse support, Acier, zingué (EN 50022) | 1 | |
6 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.