Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour chemin de fer, blindé, EN 50155, 3 U, 84 F, 235 mm
- Tenue aux chocs et vibrations selon la norme EN 50155, partie 12.2.11
- Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc
- La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- Aluminium
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 235 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Charge statique : 15 kg
- Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
- Avec poignée : Oui
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103 ; EN 50155 partie 12.2.11
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme aux versions EN50155 standard, versions blindées.
Les rapports de test sont disponibles en ligne.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc type H avec équerre de rackage 19" (soudée à froid) ; pour le joint textile CEM | 2 | |
2 | Profil avant (H-KD) | 2 | |
2a | Glissière horizontale arrière (H-VT) | 2 | |
3 | Bande taraudée | 4 | |
4 | Bande de positionnement | 2 | |
5 | Capot supérieur CEM Profondeur 235 mm | 2 | |
6 | Kit de joints CEM | 1 | |
7 | Kit de blindage CEM pour Carte fond de panier | 1 | |
8 | Poignées | 2 | |
9 | Kit de montage avec vis autobloquantes | 1 | |
10 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.