Coffret mural Epcase 19", 12 U, 400P
- Traverse porte-câbles livrée avec le coffret et réglable en hauteur au pas de 25 mm
- Type de protection IP 20
- Coffret mural 19" multifonction avec flancs à charnières
- Les montants 19" sont réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Entrée de câblage au-dessus ou en dessous ; la découpe de l’entrée de câblage peut être obturée avec deux joints balais chacune, ou peut être utilisée pour monter le ventilateur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Epcase
- Hauteur en U : 12 U
- Hauteur en mm : 612 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 400 mm
- Poids : 24 kg
- Finition : Revêtement poudré
- Matériau : Acier
- Charge statique : 35 kg
- Classe de protection : IP20 ; NEMA Type 1
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
Coffret mural 19" multifonction avec flancs à charnières.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coffret, Forme C, Acier, 2 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Porte vitrée avec clé/serrure (clé n° 2233), découpe de poignée de porte S2100, cadre, Acier, 1,5 mm, RAL 7035, Verre de sécurité 4 mm | 1 | |
3 | Flanc, Acier, 1,5 mm, RAL 7035 | 2 | |
4 | Traverse porte-câbles, Acier, RAL 7035 | 1 | |
5 | Montants 19", Acier, 2 mm, finition AlZn | 2 | |
6 | Joint balai (pour fermer une ouverture passe-câbles) | 2 | |
7 | Kit de fixation murale | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.