Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Capteur pour PDU, capteur de température

  • Capteur externe avec cordon de 2 m ou 4 m
  • Plug-and-play
  • Profil peu encombrant avec base magnétique pour une fixation facile à la baie
  • Deux capteurs peuvent être connectés à un seul appareil de mesure de PDU
Plus

N° référence

NPS1
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Capteur
  • Application : Température
  • Compatible avec : RackPower

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Capteurs externes avec cordon de 2 m ou 4 m. Profil peu encombrant avec base magnétique pour une fixation facile sur la baie. Une paire de capteurs peut être connectée à un seul compteur PDU des séries RP3000, RP2000, RP1500 et RP1500. Type plug-and-play. Les sondes de température ou les capteurs de température et d’humidité ont un profil peu encombrant avec une base magnétique pour faciliter l’installation sur rack.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Capteur de température 1
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink