Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Montage vertical de la passerelle IP

  • Enfichable à chaud pour une intégration facile
  • Disponible pour les PDU verticaux et horizontaux
  • Permet un accès IP à distance des PDU via un réseau IP unique
  • Une seule passerelle IP prend en charge un maximum de 16 PDU en daisy chain
  • Méthode très économique pour accéder aux PDU intelligents
  • Capacité SNMP v2/v3
  • Gestion des PDU grâce au logiciel gratuit ou via un DCIM tiers via SNMP
  • Logiciel RPM-04 disponible sous forme de téléchargement après achat
Plus

N° référence

NPDV
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Passerelle
  • Application : Passerelle, verticale
  • Compatible avec : RackPower

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La passerelle IP Schroff RackPower bénéficie d’un design breveté qui permet de l’enficher à chaud pour une intégration facile. Elle permet un accès IP à distance des PDU via un réseau IP unique. Une seule passerelle IP prend en charge un maximum de 16 PDU en daisy chain. Méthode très avantageuse pour accéder aux PDU intelligents. Capacité SNMP v2/v3. La passerelle IP fournit un accès IP à distance au PDU par une seule chaîne d’adresses IP de réseau. RPM-04 - Logiciel de gestion RackPower disponible avec l’achat d’une passerelle IP.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Montage vertical de la passerelle IP pour PDU RackPower 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink