Card-Lok 280HTS High Thermal Sawtooth
- Nouvelle conception de profil en dents de scie pour une performance thermique optimisée
- Profil 9,72 mm (0,365") x 9,65 mm (0,375")
- Poids 2,50 g/cm (0,22 oz/")
- Longueur 71,12 mm (2,8") à 325,12 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Options de montage flexibles
- Force de serrage moyenne pour un couple de serrage 113 N-cm (10 "-lb) de 554 kg (1219 lb)
- Actionné par vis
- Extension maximale 11,68 mm (0,460")
- Disponible avec un nickelage noir anodisé ou chimique
- Pour les applications avec plaque froide
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
Le 280HTS est doté d’un profil en dents de scie unique qui offre des performances thermiques et une force de serrage avancées par rapport aux Card Lok de taille similaire pour une dissipation thermique supérieure et une protection dans les applications à chocs et vibrations élevés. Le 280HTS peut constituer une solution de remplacement pour la plupart des applications card-lok de série 280.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut occasionnellement modifier la spécification de son produit pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes applicables. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.
Applications : la série 280HTS comporte des profils en dents de scie sur la longueur de la Card Lok qui fournissent une surface continue et uniforme avec circuit imprimé/cadre thermique et le long de la plaque froide pour une performance de refroidissement supérieure.
Résistance de jonction moyenne : dépend des longueurs et des applications.
Force de serrage moyenne : 554 kg (1219 lb) à 113 N-cm (10 "-lb)
Informations sur la commande : pour les produits personnalisés, contactez [email protected] ou 1-800-854-7086. Veuillez indiquer les exigences en matière de plans, de clauses de qualité et de bons de commande.
Largeur d’écart recommandée : circuit imprimé + 10,29 (0,405 pouce).