Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur à filtre EFA 100

  • Montage sans outils par clipsage (peut également être boulonné)
  • Indice de Protection IP 54, avec filtre plissé IP 55, NEMA type 12
  • Conversion simple du mode de fonctionnement extraction/aspiration
  • Débit de circulation d’air 61 m³/h, 110 m³/h, 156 m³/h ou 480 m³/h
Plus

N° référence

EFA100R5
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Application : Filtre d’entrée/sortie
  • Classe de protection : IP54

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Filtre d’entrée/de sortie d’air pour série EFA, IP 54.

Montage pour une épaisseur de paroi de 1 mm à 3 mm ; pour les découpes, les tolérances et les dimensions, voir les instructions de montage et d’utilisation.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Grille frontale et boîtier, matière plastique, ABS, RAL 7035, auto-extinguible, UL 94 V‐-0 1
2 Filtre à poussière, filter class G 3 (EN 779) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink