Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateur à filtre à air EF600, 115 VAC

  • Indice de protection IP 54, NEMA type 12
  • Conversion simple du mode de fonctionnement extraction/aspiration
  • Montage simple à clip sans outils (peut être boulonné)
  • Débit d’air 640 m³/h
Plus

N° référence

EF600-115R5
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 115 V
  • Classe de protection : IP54
  • Fréquence : 50 Hz; 60 Hz
  • Airflow @ 50 Hz, IP 54 Filter: 640 m³/h
  • Airflow @ 50 Hz, IP 55 Filter: 770 m³/h
  • Airflow @ 60 Hz, IP 54 Filter: 653 m³/h
  • Airflow @ 60 Hz, IP 55 Filter: 785 m³/h
  • Noise Level: 63 dB(A)
  • Puissance : 130 W
  • Max Static Pressure, IP 54 Filter: 134 Pa
  • Max Static Pressure, IP 55 Filter: 132 Pa
  • Température ambiante : -15°C à 55°C
  • Filter Efficiency, IP 54 Filter: 88 %
  • Filter Efficiency, IP 55 Filter: 91 %

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur avec filtre à air
Filtre d’entrée/sortie d’air pour ventilateur-filtre EFA 500/700
N° référence EFA500-700R5
Replacement filter for air filtered fan
Filtre à air de rechange pour ventilateur-filtre EF/EFA 500/600, IP 54
N° référence EFM500-700
Fluted filter IP 55
Filtre plissé IP 55 pour EF/EFA 500-700
N° référence EFMP500-700

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ventilateur avec filtre à poussière EF 600, IP 54.

Montage sur tôle d'épaisseur 1 à 3 mm.

Solution de juxtaposition de plusieurs ventilateurs sur demande

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Grille frontale et boîtier, matière plastique, ABS, RAL 7035, autoextinguible, UL 94 V-0 1
2 Filtre à poussière, filter class G 3 (EN 779) 1
3 Ventilateur 1
4 Raccordement par bornier à contact ressort 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink