Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateur avec filtre à air EF 100, 24 VDC

  • Débit d’air 19 m³/h
  • Indice de Protection IP 54, avec filtre plissé IP 55, NEMA type 12
  • Conversion du mode de fonctionnement extraction/aspiration
  • Montage aisé sans outil, à clipser
Plus

N° référence

EF100-24R5
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension CC : 24 V
  • Classe de protection : IP54
  • Débit d’air : 19 m³/h
  • Noise Level: 33 dB(A)
  • Puissance : 2,4 W
  • Max Static Pressure: 38 Pa
  • Température ambiante : -15°C à 55°C
  • Filter Efficiency: 88 %

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Replacement filter for air filtered fan
Filtre à air de rechange pour ventilateur-filtre EF/EFA 100, IP54
N° référence EFM100
Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur avec filtre à air
Filtre d’entrée/de sortie d’air pour ventilateur à filtre EFA 100
N° référence EFA100R5

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ventilateur avec filtre à poussière EF 100, IP 54.

Montage sur tôle d'épaisseur 1 à 3 mm.

Pour les découpes, tolérances et dimensions, voir les instructions de montage et d’utilisation.

Solution de juxtaposition de plusieurs ventilateurs sur demande

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Grille frontale et boîtier, matière plastique, ABS, RAL 7035, autoextinguible, UL 94 V-0 1
2 Filtre à poussière, filter class G 3 (EN 779) 1
3 Ventilateur 1
4 Raccordement 2 fils, longueur 310 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink