Contacteur de porte RackPower
- Contacteur de porte avec interrupteur magnétique
- Câble de 1 m vers le boîtier du capteur avec aimant intégré pour un montage facile et câble de connexion de 1 m
- Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx
- Enfichable à chaud pour une intégration facile
- Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Capteur
- Application : Interrupteur de porte
- Compatible avec : RackPower
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
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Contacteur de porte avec câble de 1 m, boîtier du capteur avec aimant intégré pour un montage facile et câble de connexion de 1 m | 1 |
RESSOURCES
Fiches techniques
Plans, Schémas
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.