Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

3x capteurs de température et 1x capteur d’humidité RackPower

  • 3x capteurs de température et 1x capteur d’humidité
  • Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile
  • Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx
  • Enfichable à chaud pour une intégration facile
  • Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C
  • Précision de la mesure de la température +-2 %
  • Plage de mesure de l'humidité de 10 à 90 % HR, Sans condensation
  • Précision de la mesure de l'humidité +-5 %
  • Deuxième et troisième capteur de température avec câble de 950 mm
Plus

N° référence

EA9105
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Capteur
  • Application : Température et humidité
  • Compatible avec : RackPower

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

RB0322A_0000.tif image
PDU RackPower basique, RB0322, 100-240 VAC, monophasé
N° référence RB0322
RB0328_0000.tif image
PDU RackPower basique, RB0328, 230 VAC, monophasé
N° référence RB0328
RB0450_0000.tif image
PDU RackPower basique, RB0450, 230/400 VAC, triphasé
N° référence RB0450
RB0850_0000.tif image
PDU RackPower basique, RB0850, 230/400 VAC, triphasé
N° référence RB0850
RP1325_0000.tif image
RackPower iPDU, RP1325, 230 VAC, monophasé
N° référence RP1325
RP1326A_0000.tif image
RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, monophasé
N° référence RP1326
RP1450_0000.tif image
RackPower iPDU, RP1450, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP1450
RP1850_0000.tif image
RackPower iPDU, RP1850, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP1850
RP1950_0000.tif image
RackPower iPDU, RP1950, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP1950
RP2325_0000.tif image
RackPower iPDU, RP2325, 230 VAC, monophasé
N° référence RP2325
RP2326A_0000.tif image
RackPower iPDU, RP2326, 100-240 VAC, monophasé
N° référence RP2326
RP2450_0000.tif image
RackPower iPDU, RP2450, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP2450
RP2850_0000.tif image
RackPower iPDU, RP2850, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP2850
RP2950_0000.tif image
RackPower iPDU, RP2950, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP2950
RP6325_0000.tif image
RackPower iPDU, RP6325, 230 VAC, monophasé
N° référence RP6325
RP6450_0000.tif image
RackPower iPDU, RP6450, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP6450
RP6850_0000.tif image
RackPower iPDU, RP6850, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP6850
RP6950_0000.tif image
RackPower iPDU, RP6950, 230-400 VAC, triphasé
N° référence RP6950

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

3x sondes de température et 1x sonde d'humidité pour PDU de nVent SCHROFF RackPower.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Capteur de température et d'humidité avec câble de 2 mètres et aimant intégré. 2 capteurs de température supplémentaires avec câble de 0,95 m 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink