Porte-fusible, type long
- Pour fusibles en verre 5 x 20 mm à DIN 41571, 250 VAC, 6,3 A
- Forme longue pour niveau de montage 1
- Contacts argentés
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte-fusible
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
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
Pour inserts de fusibles en verre 5 x 20 mm à DIN 41 571, 250 VAC, 6,3 A.
Perçage de la face avant requis : Ø 9 mm.
Dimensions des broches de raccordement : 0,7 × 0,6 mm.
Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par ex. livraison par lot de 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Des quantités de commandes différentes (par ex. 2 pièces) peuvent être remplacées par la prochaine quantité de livraison possible = lot de livraison standard.
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.