Douille de test double, Ø 2 mm, forme longue pour niveau de montage 1
- Douille de test double pour composants de face avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prise
- Application : Long, Plan de montage 1
- Diamètre : 2 mm
- Tension AC: 30 V
- Intensité max. : 1 A
- Tension d'essai @ 50 Hz : 1 kV
- Température ambiante : -25°C à 70°C
- Température de soudage : 260°C
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Quantité de colis : 10
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
Deux douilles de test pour le niveau de montage 1 et 2, forme courte et longue.
La température de soudage ne doit pas être appliquée plus de5 secondes. Le corps en matière plastique doit être protégé en cas de soudure à la vague.
Dimensions des broches de connexion : 0,3 × 0,6 mm.
Perçage de la face avant requis : Ø 4 mm.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Douille de test double, 2 mm, plaqué or de manière sélective, isolant PBT (Crastin), contact en alliage cuivre | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.