Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 contacts, longueur de broche 4,0 mm

  • Classe d’exigence 2 selon EN 60603 (DIN 41642)
  • Détrompage séparé
  • Détrompage sur le connecteur
Plus

N° référence

69001-981
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : Faces avant
  • Nombre de contacts 15
  • Matériau de contact : Plaqué argent
  • Pas du connecteur 5,08 mm
  • Ligne de fuite min., contact-contact 8 mm
  • Distance d'air min., contact-contact 4,5 mm
  • Courant max. à 20°C : 6 A
  • Résistance de passage max. : 8mO
  • Force d'enfichage et d'extraction max. : 90 N
  • Tension d'essai (Ueff), contact-contact : 1,55 kV
  • Tension d'essai (Ueff), contact-masse : 2,5 kV
  • Affectation des rangées : Z ; D

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

24560159.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, acier nickelé, M2.5 x 7, 100 pièces
N° référence 24560-147

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Connecteur DIN mâle / femelle en H. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

CERTIFICATIONS

  • EAC
  • RoHS

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink