Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 4 mm
- Classe d’exigence 2 selon EN 60603 (DIN 41642)
- Détrompage séparé
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Connecteur
- Application : Connecteurs femelles
- Compatible avec : Faces avant
- Nombre de contacts 96
- Matériau de contact : Plaqué or
- Pas du connecteur 2,54 mm
- Ligne de fuite min., contact-contact 1,2 mm
- Distance d'air min., contact-contact 1,2 mm
- Courant max. à 20°C : 2 A
- Résistance de passage max. : 20mO
- Force d'enfichage et d'extraction max. : 90 N
- Tension d'essai (Ueff), contact-contact : 1 kV
- Tension d'essai (Ueff), contact-masse : 1,55 kV
- Affectation des rangées : A ; B ; C
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
Connecteur DIN mâle/femelle type C.
Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).
CERTIFICATIONS
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.