Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2,5 mm, rouge
- NOUVELLE génération de guide-cartes en plastique de type accessoire pour un maintien fiable des cartes ou des modules enfichables
- Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité
- Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3
- « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21
- Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm
- Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.
- Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil
- Température de stockage : de -40 °C à 130 °C
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Guide-carte
- Application : Accessoire
- Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets ; châssis 19" ; systèmes
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Largeur de rainure : 2,5
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Rouge
- Conformité : EN 45545-2
- Quantité de colis : 50
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
Nouvelle génération de guide-cartes de type accessoire pour PCB ou unités enfichables. Forme une interface fiable entre les mécanismes de bac à cartes et les sous-ensembles.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Guide-carte, PC, UL 94 V-0, propriétés de sécurité incendie améliorées, EN 45545-2 conforme à HL3 | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Plans, Schémas
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.