Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de cannelure 2 mm, rouge, 50 pièces

  • NOUVELLE génération de guide-cartes en plastique de type accessoire pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables
  • Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité
  • Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à l’ensemble des exigences EN 45545-2 R22,, R23 et R24 avec HL3
  • « sans halogène », conformément à la norme CEI 61249-2-21
  • Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm
  • Fixation par vis pour des exigences plus élevées de tenue aux chocs et aux vibrations
  • Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil
Plus

N° référence

64568-006
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Guide-carte
  • Application : Accessoire
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
  • Profondeur de la carte : 220 mm
  • Largeur de rainure : 2
  • Matériau : Polycarbonate
  • Couleur : Rouge
  • Conformité : EN 45545-2
  • Quantité par colis : 50

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Vis à tête fraisée
Vis CB, Torx, Ø2,5 mm, longueur 9,3 mm, autotaraudeuse, acier zingué
N° référence 24560-141
Attache ESD pour guide-cartes
Clip ESD pour guide-carte
N° référence 24560-255
Bloc de détrompage pour guide-carte rouge, version 150
Bloc de détrompage pour guide-cartes de type simple, PC, supérieur, rouge
N° référence 34568-234
Dispositif de maintien de cartes
Verrou de carte C
N° référence 24560-377
Dispositif de maintien de cartes B1, B2
Dispositif de maintien de cartes de circuit imprimé B1, B2
N° référence 24560-381

Produits recommandés

Guide-cartes de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de cannelure 2 mm, rouge, 10 pièces
N° référence 24568-364
Guide-cartes de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de cannelure 2 mm, gris, 50 pièces
N° référence 64568-166
Guide-cartes de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 160 mm, largeur de cannelure 2 mm, rouge, 50 pièces
N° référence 64568-005
Guide-cartes de type accessoires, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcé, PC, 220 mm, largeur de cannelure 2 mm, rouge, 50 pièces
N° référence 64568-078
Guide-cartes de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de cannelure 2,5 mm, rouge, 50 pièces
N° référence 64568-102

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nouvelle génération de guide-cartes de type accessoire pour PCB ou unités enfichables. Forme une interface fiable entre les mécanismes de bac à cartes et les sous-ensembles. Grâce à la conception optimisée et au nouveau matériau plastique de haute qualité, la stabilité a été considérablement accrue, et les propriétés de sécurité incendie ont également été améliorées. Le matériau garantit une faible inflammabilité, une faible toxicité et densité de fumée et répond aux exigences de la norme EN 45545-2 (Sécurité anti-incendie dans les véhicules ferroviaires) R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé HL3. De plus, les guide-cartes sont également considérés comme « sans halogène », conformément à la norme CEI 61249-2-21.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink