Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Couvercle latéral à souder PCB, 3 U, 100 mm x 160 mm, 85 °C

  • Protection mécanique du côté soudé
  • Convient aux cartes Europe 100 x 160 mm
Plus

N° référence

61000-177
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Application : Couvercle côté à souder
  • Compatible avec : faces avant
  • Hauteur en U : 3 U
  • Matériau : Liquid Crystal Polymer
  • Tenue au feu : UL® 94V-0

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

vis, panhead, pozidrive
Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 6
N° référence 21102-007
vis, panhead, pozidrive
Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 12
N° référence 21102-008

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le couvercle latéral protège mécaniquement le côté soudure d’un circuit imprimé.

Les matériaux du couvercle de circuit imprimé sont répertoriés UL. Le test a été réalisé avec une épaisseur de matériau de 1,5 mm.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink