Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Joint CEM pour face avant PMC

  • Blindage CEM, Cho-Seal
Plus

N° référence

60835-021
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Joint torique
  • Compatible avec : Faces avant
  • Profondeur : 1,34 mm
  • Finition : Plaqué argent
  • Hauteur en mm : 72,28 mm
  • Matériau : EPDM
  • Quantité de colis : 1
  • Largeur en mm : 13,68 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage CEM, Al, anodisé, 1 pièce
N° référence 20835-598
Face avant mezzanine
Face avant PMC Mezzanine, non traitée, avec blindage CEM, Al, anodisée
N° référence 20835-889
Face avant mezzanine
Faceavant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, moulage en zinc non traité, 1 pièce
N° référence 20835-890
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, moulage en zinc non traité, 10 Pièces
N° référence 20835-893
Face avant mezzanine
Face avant mezzanine PMC, non blindé, zinc moulé non traité
N° référence 20835-896
Face avant mezzanine
Face avant mezzanine PMC, non blindé, Al, anodisé
N° référence 20835-899
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, chromé noir zinc moulé, 1 pièce
N° référence 20835-922
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, chromé zinc moulé, 1 pièce
N° référence 20835-923
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, moulage en zinc, chromé noir, 10 Pièces
N° référence 20835-924
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, avec blindage EMC, chromé moulé en zinc, 10 Pièces
N° référence 20835-928
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, non blindé, moulage en zinc chromé
N° référence 20835-929
Face avant mezzanine
Face avant Mezzanine PMC, non traité, non blindé, moulage en zinc chromé noir
N° référence 20835-931

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le joint torique peut être utilisé pour le blindage CEM des faces mezzanines PMC ou FMC. Le joint torique sera monté dans la rainure de la face mezzanine.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Joint CEM (joint torique), Cho-Seal (élastomère), 1 pièce 1
7 Joint CEM (joint torique), Cho-Seal (élastomère), 1 pièce 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink