Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, plastique,
- Pour fixer la carte à la face avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre pour carte
- Compatible avec : Faces avant
- Matériau : Polybutylène téréphtalate
- Tenue au feu : UL® 94V-0
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
Les fixations de support de cartes permettent de fixer une carte sur la face avant. Disponible dans différents matériaux.
La livraison s’effectue par multiple du nombre de pièces indiqué La tarification affichée est à l'unité.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
5b | Trou de fixation traversant pour montage sur face avant, avec logement pour écrou hexagonal, perçage pour vis auto-taraudeuse pour fixation de carte, PBT, UL 94 V-0, gris, 1 pièce | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.