Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Chauffage 400 W, modulaire, 230 VAC

  • Fixation par clip
  • Ventilateur non inclus ; dans le volume de livraison ; veuillez commander séparément le ventilateur avec le débit souhaité
  • Système modulaire composé de : élément chauffant, ventilateur, grille de protection et câble de connexion
  • Protection contre la surchauffe grâce à un commutateur thermique
Plus

N° référence

60715-029
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Chauffage
  • Puissance : 400 W

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

ac fans
Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h
N° référence 20700-001
ac fans
Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h
N° référence 20713-142
ac fans
Ventilateur AC, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
N° référence 20713-243
heater
Rail DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour montants 19"
N° référence 20715-001
connecting cable
Câble de raccordement pour ventilateur
N° référence 21101-246
thermostat
Rail DIN pour thermostat avec sonde de température intégrée
N° référence 21120-178
protective grille
Grille de protection, métal, à visser
N° référence 60197-019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Chauffage modulaire de 400W, pour ventilateur

Attention : danger de surchauffe, ne jamais utiliser le chauffage sans ventilateur.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Élément chauffant, cartouche haute performance 1
2 Câble de connexion ventilateur- résistance de chauffage, longueur 0,3 m 1
3 Câblage de mise à la masse/terre, cosse à anneau ‐ extrémité ouverte, longueur 0,3 m 1
4 Fixation à clip pour glissière DIN avec kit de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink