Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Câble de raccordement pour ventilateurs DC ou sortie d’alarme

  • Câble de connexion pour ventilateurs DC ou sortie d’alarme, 2 m length
  • 2-wire (0,34 mm2)
Plus

N° référence

60715-007
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Longueur : 2000 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Régulation de la vitesse pour les ventilateurs
Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec connecteur femelle C13
N° référence 60715-005
Régulation de la vitesse pour les ventilateurs
Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec fiche C13, fiche CEI
N° référence 60715-006

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Câble de connexion pour ventilateurs DC ou sortie d’alarme, longueur 2 m, 2 fils (0,34 mm²) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink