"19"" Pusher Fan, 2 U, Tangential, 115 VAC, LE2"
- 2 versions :
- LE1 : Entraxe de fixation 19", la largeur du ventilateur est supérieure à 19" - LE2 : largeur réduite 19", pour un montage facile - Grande circulation d’air
- Filtre intégré
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système de ventilation
- Tension d’entrée AC : 115 V
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
Tiroir de ventilation à prise d'air avant avec turbine tangentielle
24 VDC sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Tiroir de ventilation 2 U, avec grille, PA 6,6, UL 94 V-0, grille avant 2 U, PPO, UL 94 V-0 ; filtre, fibre synthétique, filtre classe G 2 | 1 | |
2 | Ventilateur | 1 | |
3 | Raccordement par bornier | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.