Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Insert de verrouillage Varistar, 8 mm carré, pour poignée à levier Varistar avec verrouillage 3/4 points

  • À monter sur une poignée à levier avec verrouillage à 3/4 points (IP 55 et CEM)
Plus

N° référence

60130-919
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Dispositif de verrouillage
  • Famille de produits : Varistar

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Key for lock insert, 8 mm carré
Clé carré 8 mm
N° référence 60114-365

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Barillet avec insert de serrure à clé Varistar, à monter sur une poignée à levier avec verrouillage à 3/4 points pour applications IP 55 et CEM.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Insert de verrou à clé carrée 8 mm 1
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink