Badge pour poignée électronique Stand-alone, 13,56 MHz MIFARE
- Cartes à code pour la programmation du verrouillage en mode autonome
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Carte-clé
- Famille d’article : Varistar
- Application : Carte d’accès Mifare
- Compatible avec : Serrure électronique MLR
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
Utilisé pour mettre en place des cartes d’utilisateur sur un système de verrouillage électronique.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Carte 13,56 MHz-MIFARE (carte de déverrouillage) | 1 | |
2 | Carte 13,56 MHz-MIFARE (carte de verrouillage) | 1 | |
3 | Carte 13,56 MHz-MIFARE (carte de groupe) | 1 | |
4 | Carte 13,56 MHz-MIFARE (carte générale) | 1 | |
5 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.