Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier français
- Tiroir 1 U extensible avec clavier, y compris touches de fonction, pavé numérique, pavé tactile
- Verrouillage à pleine extension et à l'état inséré
- Connexion USB pour clavier et souris
- Cote d'installation montant 19" (dimension c) de 470 ... 700 mm
- Couleur noir foncé (RAL 9005)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Tiroir baie/bâti
- Application : Clavier
- Compatible avec : Baies 19"
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 1 U
- Profondeur : 400 mm
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
Tiroir 19" rackable avec clavier et extension complète.
Autres dispositions de clavier, trackball et connexions disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Tiroir 19" avec face avant 1 U ; clavier (largeur 441 mm, profondeur 310 mm ) ; avec USB, longueur du câble 1,8 m ; pavé tactile 62 x 46 mm | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.