Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Glissière de maintien du câblage pour glissière C

  • Montage en clipsant sur le rail C
  • Assemblage de câbles à l’aide de colliers de serrage ou de bandes auto-agrippantes
Plus

N° référence

60118-472
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Guide
  • Famille d’article : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Largeur en mm : 75 mm
  • Longueur : 39,5 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Glissière C
Rail C Varistar pour largeur de baie de 600 mm
N° référence 23130-333
Glissière C
Rail C Varistar pour largeur de baie de 800 mm
N° référence 23130-334

Produits recommandés

23130086.86.tif image
Rail C pour Varistar profondeur 600 mm
N° référence 23130-086
23130087.87.tif image
Rail C pour Varistar profondeur 800 mm
N° référence 23130-087
23130088.88.tif image
Rail C pour Varistar profondeur 900 mm
N° référence 23130-088
23130089.89.tif image
Rail C pour Varistar profondeur 1000 mm
N° référence 23130-089
23130366.366.tif image
Rail C pour Varistar profondeur 1100 mm
N° référence 23130-366
23130367.367.tif image
Rail C pour Varistar profondeur 1200 mm
N° référence 23130-367

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les glissières C facilitent la gestion du câblage. Installation généralement derrière les montants 19". Elles sont compatibles avec les serre-câbles standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Support porte-câbles, PA, UL 94 V-0, noir 5

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink