Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Les unités de distribution d’alimentation intelligente RackPower permettent le contrôle à distance de l’alimentation des baies, des bâtis ouverts et des coffrets muraux.
  • 400 VAC d’entrée, Polyphasé
  • Communications externes et surveillance - connexions LAN protégées et sécurisées
  • Moniteur intelligent remplaçable à chaud remplaçable sur site (RP-Meter) et module CC
  • Surveillance de l’alimentation locale et à distance des circuits montrant les données de courant (AMP), tension (Volt), alimentation (kW), consommation d’énergie (kWh) et facteur d’alimentation de l’ensemble du PDU avec une précision de mesure jusqu’à +/-1 %
Plus

N° référence

60110-460
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
  • Avec interrupteur: oui
  • Longueur : 1700 mm
  • Tension AC: 400 V
  • Hauteur en mm : 80 mm
  • Largeur en mm : 54 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Temperature & Temperature-/Humidity Sensors
Capteur pour PDU, capteur de température
N° référence NPS1
Temperature & Temperature-/Humidity Sensors
Capteur pour PDU, température et hygrométrie
N° référence NPS2
Passerelle IP pour PDU
Montage horizontal de la passerelle IP
N° référence NPDH
Passerelle IP pour PDU
Montage vertical de la passerelle IP
N° référence NPDV

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les unités de distribution d’alimentation intelligente RackPower permettent le contrôle à distance de l’alimentation des baies, des bâtis ouverts et des coffrets muraux. Les unités ont un large éventail de caractéristiques parmi lesquelles choisir.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti de prises, acier, avec fusible réinitialisable de 32 A ; câble de connexion, 3 m, noir, 3G 1,5 mm² sp H05V V-F ; fiche IEC 60309, 32 A, 2P+E 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink