Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
- Applications : ventilateurs, lampes pour baies, Connexions PC industriels, Systèmes et alimentations sans interruption
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Câble de raccordement
- Longueur : 500 mm
- Couleur : Noir
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
Le câblage secteur nVent SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des installations de fixation modulaires. Ils sont d’ordre général et s’adaptent aux différentes applications, comme les ventilateurs, les lampes pour baies, les connexions PC industriels, les alimentations sans coupure, les systèmes.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Câble secteur, PVC, max. 250 VAC, max. 10 A | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.