Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités
- Hauteur 1 U
- Sortie par prises SCHUKO
- Entrée via connecteur Wieland® GST 18
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Montage horizontal ou vertical
- Conforme à la norme DIN 57620
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : SCHUKO
- Couleur : Noir
- Switched Outlets: Non
- Longueur : 438,5 mm
- Tension AC: 230 V
- Fonction : Protection contre les surintensités
- Profondeur : 44 mm
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
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Muni d’unchâssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d’entrée de l’alimentation.
Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profilé aluminium, 1 U, anodisé, longueur 438,5 mm, profondeur 44 mm, hauteur 44,45 ; pour inserts de prises | 1 | |
2 | Socles de prise SCHUKO (orientés à35°, PA) | 6 | |
3 | Embout, PA, RAL 7035, amovible | 2 | |
4 | Prise de raccordement Wieland® GST18 | 1 | |
5 | Équerre de montage, PA, RAL 7035 | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.