Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Entrée via connecteur Wieland® GST 18
  • Hauteur 1 U
  • Conformément à la norme CEI 60320
  • Montage horizontal ou vertical
  • Sorties via prises CEI 60320 C-13
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
Plus

N° référence

60110-349
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 60110-349, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
  • Avec interrupteur: Non
  • Longueur : 438,5 mm
  • Tension AC: 230 V
  • Fonction : Protection contre les surintensités
  • Profondeur : 44 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
Support de montage de PDU pour montage vertical
N° référence 20110-068
Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
Support de montage PDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
N° référence 23130-010
Cordon secteur
Câble secteur, CEI C14 à C13, 500 mm
N° référence 60110-360
Cordon secteur
Câble secteur, CEI C14 à C13, 1000 mm
N° référence 60110-361
Locking Clip for IEC
Patte de sécurité mécanique pour connecteur CEI 60320‐C13
N° référence 60110-362

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. À l’aide d’un châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d’entrée de l’alimentation.

Équerre pour montage vertical à commander séparément

CERTIFICATIONS

  • EAC
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Profilé aluminium extrudé, 1 U, face vue anodisée, longueur 438,5 mm, profondeur 44 mm, hauteur 44,45 mm; pour accueillir les prises 1
2 Prise (orientée 35°, PA) 6
3 Embout, PA, RAL 7035 2
4 Prise de raccordement Wieland® GST18 1
5 Équerre de montage, PA, RAL 7035 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink