"Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 8x IEC C13, 19"""
- 230 V, 10 A
- Montage vertical ou horizontal
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13
- Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules
- Conformément à la norme IEC 60320
- Hauteur utile 1 U
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : IEC C13
- Nombre de prises : 8
- Couleur : Gris
- Sorties commutées : Non
- Longueur : 438,5 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 44 mm
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
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. À l’aide d’un châssis en aluminium de 1 U par 1 U, la PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec sorties IEC C13.
Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profilé aluminium, 1 U, anodisé, pour prises et éléments fonctionnels | 1 | |
2 | Prise, IEC 60320 C13, PA | 8 | |
3 | Embout, PA, RAL 7035 | 2 | |
4 | Câble de raccordement, 2 m, noir, extrémité ouverte avec ferrules, H05VV-F 3G 1,5 mm² | 1 | |
5 | Équerre de montage, PA, RAL 7035, (sur les versions 19" uniquement) | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.