Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Bâtis de prises avec prises CEI conformément à la norme CEI 60320
  • Montage vertical
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
  • Câble de raccordement 2 m
  • Hauteur utile 1 U
Plus

N° référence

60110-284
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 60110-284, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
  • Avec interrupteur: Non
  • Longueur : 947,5 mm
  • Tension AC: 400 V
  • Profondeur : 44 mm
  • Hauteur en mm : 44 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
Support de montage de PDU pour montage vertical
N° référence 20110-068
Mounting plate for mounting of two socket strips side by side
Support de montage PDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
N° référence 23130-010

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. À l’aide d’un châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec sorties CEI C13 et C19, avec entrée 3 phases.

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

CERTIFICATIONS

  • EAC
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Profilé aluminium extrudé, 1 U, anodisée, pour accueillir les prises 1
2 Prises C13, CEI 60320 (PA, RAL 7035) 18
2a Prises C19, CEI 60320 (PA, RAL 7035) 6
3 Embout, PA, RAL 7035 2
4 Câble de raccordement, 2 m, avec fiche selon CEI60309, 16 A 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink