"Socket Strip, BS, 7 Sockets, 19"""
- Montage horizontal ou vertical
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Conforme à la norme BS 1363
- Hauteur 1 U
- 230 V, 13 A
- Câble de raccordement 2 m avec fiche BS (fusible intégré)
- Bâtis de prises avec prises norme britannique
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : BS
- Nombre de prises : 7
- Couleur : Gris
- Sorties commutées : Non
- Longueur : 438,5 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 44 mm
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
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Utilisant un châssis en aluminium 1U par 1U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises BS.
Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profilé aluminium, 1 U, anodisé, pour accueillir les prises | 1 | |
2 | Socles de prises BS (PA, RAL 7035) | 7 | |
3 | Embout, PA, RAL 7035, avec rivets | 2 | |
4 | Câble de raccordement, noir, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm², avec fiche BS (fusible 13 A intégré), PVC, surmoulé | 1 | |
5 | Équerre de montage, PA, RAL 7035 | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.