Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâti de prises UTE, 12 prises

  • 230 V, 16 A
  • Conforme à la norme NFC 61-303
  • Bâti de prises UTE
  • Hauteur utile 1 U
  • Montage vertical ou horizontal
  • Câble de raccordement 2 m, avec fiche SCHUKO/UTE
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
Plus

N° référence

60110-222
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 60110-222, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
  • Avec interrupteur: Non
  • Longueur : 947,5 mm
  • Tension AC: 230 V
  • Profondeur : 44 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Plaque de montage pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
Support de montage de PDU pour montage vertical
N° référence 20110-068
Plaque de montage pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
Support de montage PDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
N° référence 23130-010
Kit de montage 19" M6
Kit de montage19po, 50 x Vis, rondelle, écrou
N° référence 21101-809
Kit de montage 19" M6
Kit de montage19po, 100 x Vis, rondelle, écrou
N° référence 21101-810
Kit de montage 19" M6
Kit de montage 19", vis M6, rondelle M6, écrou M6 ; 4 pièces
N° référence 21190-095
Kit de montage 19" M6
Kit de montage 19", vis M6, rondelle M6, écrou M6 ; 32 pièces
N° référence 21190-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Utilisant un châssis en aluminium 1U par 1U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises Schuko.

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Profilé aluminium extrudé, 1 U, face vue anodisée, pour accueillir les prises 1
2 Socles de prise UTE (orientés à 35°, PA, RAL 7035) 12
3 Embout, PA, RAL 7035 2
4 Câble de raccordement, noir, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm², avec fiche SCHUKO/UTE, PVC, surmoulé 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink