Bâti de prises SCHUKO, triphasé, 9 prises
- Conforme à la norme DIN 57620
- Bâti de prises SCHUKO, triphasé
- Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules
- 3 phases, 16 A par phase
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Hauteur 1 U
- Montage vertical
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de prise : SCHUKO
- Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
- Sorties commutées : Non
- Longueur : 608,5 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 44 mm
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
PDU modulaire et compact avec sorties SCHUKO et raccordement triphasé.
Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profilé aluminium, 1 U, anodisé, pour accueillir les prises | 1 | |
2 | Prises SCHUKO orientées à(35°, PA, RAL 7035), 3 phases x 3 prises, différentes couleurs | 9 | |
3 | Embout, PA, RAL 7035, amovible | 2 | |
4 | Câble de raccordement, noir, 2 m, 05VV‐F 5G 2,5 mm2, extrémité ouverte avec ferrules | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.