Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Capot supérieur pour cassette, sans perforations, 21 F, 167 mm

  • Le capot supérieur est inséré en haut et en bas entre les flancs
  • Carte uniquement en slot 1
Plus

N° référence

34812-421
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bandeau
  • Application : fixé par vis
  • Compatible avec : Cassettes
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en F : 21 F
  • Largeur en mm : 81,28 mm
  • Profondeur : 167 mm
  • Longueur : 160 mm
  • Matériau : Acier
  • Quantité de colis : 10
  • Finition : Zingué

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Fixation de la face arrière
Fixation pour face arrière de cassettes, 5 paires
N° référence 24812-401

Produits recommandés

capot supérieur
Capot supérieur pour cassette, avec perforations, 21 F, 167 mm
N° référence 34812-971
capot supérieur
Capot supérieur pour cassette, avec perforations pour guide-cartes, 21 F, PCB 167mm
N° référence 34812-921
Solid Top Cover.png
Capot supérieur pour cassette, sans perforations, 21 F, 227 mm
N° référence 34813-421

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Capot supérieur pour cassettes, de surface pleine.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Capot supérieur, Acier, 1,0 mm, zingué 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink