Bloc de détrompage pour guide-cartes de type accessoire, PC, inférieur, RAL 7016
- Nouveaux blocs de détrompage pour un positionnement devant le guide-cartes de type accessoires ou renforcé
- Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3
- « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21
- Détrompage possible uniquement en conjonction avec les poignées et les pions de détrompage IEL/ IET
- Espacement minimum des guide-cartes : 4 F
- Fixation par vis pour des exigences plus élevées de tenue aux chocs et aux vibrations
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Détrompeur
- Famille d’article : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; MultipacPRO ; Inpac
- Application : Bloc de détrompage
- Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Gris
- Conformité : EN 45545-2
- Quantité de colis : 50
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
En s’insérant dans le profilé horizontal, les blocs de détrompage peuvent être positionnés devant le guide-carte de type accessoires ou renforcé. En conjonction avec les poignées et les pions de détrompage IEL/ IET, un codage selon la norme IEEE peut être établit.
Veuillez commander séparément les poignées et les pions de détrompage IEL/IET.
Livraison exclusivement en lot de livraison standard.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bloc de détrompage PC, UL 94 V-0, Propriétés de sécurité incendie améliorées, EN 45545-2 conforme à HL3 | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.