Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Plaque de montage EuropacPRO pour utilisation avec capot supérieur, 84 F, longueur de carte 400 mm

  • Pour l’installation et la fixation des composants lourds
  • Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Fixation sur les flancs.
  • Le montage d’un guide-carte est possible au premier et dernier emplacement.
  • En plus de la plaque de montage CEM, des capots supérieurs peuvent également être installés sur le bac à cartes
  • Les guide-cartes de type 4,4" et « renforcés » ne peuvent pas être utilisés
Plus

N° référence

34563-042
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Plaque de montage
  • Famille d’article : EuropacPRO
  • Largeur en F : 84 F
  • Largeur en mm : 431,35 mm
  • Profondeur : 352,5 mm
  • Matériau : Aluminium
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit d’assemblage de plaque de montage pour châssis
Kit d’assemblage de plaque de montage pour châssis
N° référence 24560-184

Produits recommandés

plaque de montage
Plaque de montage EuropacPRO pour utilisation avec capot supérieur, 84 F, longueur de carte 340 mm
N° référence 34563-028

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Plaque de montage à utiliser avec des capots supérieurs pour l’installation et la fixation des composants lourds. Les plaques de montage de pleine largeur (aussi larges que le bac à cartes ou le coffret du système) sont fixées sur les flancs Les plaques de montage raccourcies sont fixées sur le flanc et la glissière horizontale au moyen d’une bande de fixation.

Les guide-cartes de type 4,4" et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Plaque de raccordement, Aluminium, 1,5 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink