Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm

  • Se monte en se clipsant dans les glissières horizontales
  • Encombrement côté composant : 2,0 mm
  • L’installation dépend du type de joint CEM (joint en acier inoxydable/textile)
Plus

N° référence

34562-762
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Flanc
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Hauteur en U : 3 U
  • Longueur : 220 mm
  • Quantité par colis : 1
  • Profondeur : 220 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Plaque séparatrice (RatiopacPRO/-Air, PropacPRO, EuropacPRO)
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 160 mm
N° référence 34562-761

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La plaque de séparation permet à l’utilisateur de créer une zone séparée à l’intérieur d’un bac à cartes ou d’un coffret. La plaque peut être fixée dans la perforation des glissières horizontales. Les bacs à cartes ou les coffrets doivent être démontés si la plaque va être montée.

L’installation a posteriori de la plaque séparatrice dans un bac à cartes monté nécessite le retrait préalable des glissières horizontales

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Plaque séparatrice, acier, 1 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink