Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 84 F, longueur de carte 160 mm
- Pour fixation de composants lourds
- Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Fixation sur les flancs.
- Plaque de raccordement, fonction raccourcie : se fixe sur un flanc à l'aide d'une bande de fixation
- La plaque de châssis ne peut pas être combinée avec un capot CEM supérieur/inférieur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 324,67 mm
- Profondeur : 112,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Quantité de colis : 1
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
Plaque de montage pour composants lourds ou montages électroniques propriétaires. Convient à RatiopacPRO Air, CompacPRO et EuropacPRO.
Les guide-cartes de type 4,4" et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.
Veuillez commander le kit de montage pour la plaque de montage séparément.
Autres versions sur demande.
Des bandes de fixation sont nécessaires pour une largeur partielle, veuillez commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Plaque de raccordement, Aluminium, 1,5 mm | 1 |
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.