Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant AdvancedTCA, renforcée avec chargement à ressort pour poignée IEA style levier, embout moulé, 8 U, 6 F, 1 mm, extrusion d’aluminium

  • Configuration : Face avant avec poignée IEA (avec/sans ressort de maintien en position ouverte)
  • Extrusion d’aluminium ; pour l’étanchéité CEM en mailles
Plus

N° référence

31596-900
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Finition brute
  • Face d'appui : Finition brute
  • Hauteur en U : 8 U
  • Hauteur en mm : 323,15 mm
  • Largeur en F : 6 F
  • Largeur en mm : 29 mm
  • Profondeur : 1 mm
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, Auto-adhésif
Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, auto-adhésif
N° référence 21596-376
face avant
Élément de personnalisation pour poignées ATCA IEA
N° référence 20818-140

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Faces avant AdvancedTCA pour poignée IEA à ressort avec embout moulé.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant AdvancedTCA, Aluminium, 1 mm, pour extrémité moulée et poignée IEA de type levier 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink