Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant ATCA, St, Renforcé, avec chargement à ressort pour la poignée à levier IEA pour embout moulé

  • Configuration : face avant avec poignée IEA (avec/sans poussoir)
Plus

N° référence

31596-792
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

St front panel, not reinforced, avec chargement à ressort
Élément de conception des poignées IEA ATCA
N° référence 20818-140

Produits recommandés

St front panel, not reinforced, avec chargement à ressort
Poignée IEA type levier avec mécanisme à ressort, supérieur
N° référence 20818-147
St front panel, not reinforced, avec chargement à ressort
Poignée IEA type levier avec mécanisme à ressort, inférieur
N° référence 20818-148
Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, Auto-adhésif
Joint d’étanchéité ATCA pour face avant, auto-adhésif
N° référence 21596-376

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Faces avant AdvancedTCA pour poignée IEA à ressort avec embout moulé.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 AdvancedTCA front panel, acier inoxydable, for die-cast end cap and lever style IEA handle 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink