Face avant profilée en U pour module enfichable pour poignées IEL, IET, poignée type 2, 3 U, 10 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
- Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2
- Profilé aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
- en U, possibilité de blindage avec joint textile
- Face avant, 3 U, pour montage à l’avant
- Le processus de fabrication occasionne différents aspects de surface entre 4 et 12 F et 14 à 16 F
- Pion de centrage en acier inoxydable serti
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant pour poignée (PIU)
- Type d'accessoire : Face avant
- Type de poignée : IEL ; IET ; Trapézoïdal, Type 2
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 10 F
- Largeur en mm : 50,5 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : IEC 60297-3-102 ; IEEE 1101.10 ; IEC 60297-3-103 ; IEEE 1101.1/11
- Quantité de colis : 5
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
La face avant en U peut être blindée avec un joint textile. Elle peut être combinée avec la poignée trapézoïdale IEL et IET ou de type 2.
Veuillez commander séparément le joint du profil CEM.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profil en U, aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, tranche et arrière conducteur | 1 | |
2 | Pion de centrage serti, Acier, centrage par bandes de positionnement | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.