Face avant, blindage réalisable a posteriori, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé, bords non traités
- Pour joint CEM en acier inoxydable
- Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face Avant sans poignée
- Type d'accessoire : Face avant
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Acier inoxydable
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 426,4 mm
- Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
- Quantité de colis : 1
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
Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.
Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.