Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Pour joint CEM en acier inoxydable
  • Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice
Plus

N° référence

30846-588
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 30846-588, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Type de joint CEM : Acier inoxydable
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 2 U
  • Hauteur en mm : 84 mm
  • Profondeur : 2,5 mm
  • Largeur en F : 84 F
  • Largeur en mm : 426,4 mm
  • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Œillets
Œillets pour M2,5, plastique, gris ; 100 pièces
N° référence 21100-464
Œillets
Œillets M2,5, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Œillets pour M2,5, acier inoxydable ; 100 pièces
N° référence 21100-662
21100-591.146.tif image
Œillets pour M2,5, plastique, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-591
21100-885 886
Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-886
Blindage SST CEM pour faces avant, support/profil d’angle 19 po
Kit blindage CEM acier inoxydable pour face avant, 2 U ; 10 pièces
N° référence 21101-775
Fixation de loquet coulissant
Fixation quart de tour, tête fendue, gris ; 100 pièces
N° référence 21101-847
Fixation de loquet coulissant
Fixation quart de tour avec tête fendue, noir ; 100 pièces
N° référence 21101-848
21101849.tif image
Fixation quart de tour avec tête moletée et fendue, gris ; 100 pièces
N° référence 21101-849
Fixation de loquet coulissant
Fixation quart de tour avec tête moletée et fendue, noir ; 100 pièces
N° référence 21101-850

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink