Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face avant, plate, non blindée, découpe Sub-D, 3 U, 4 F, 3 x 9 broches, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice

  • Version non blindée
  • Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
Plus

N° référence

30118-347
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face Avant sans poignée
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 128,4 mm
  • Largeur en F : 4 F
  • Largeur en mm : 19,98 mm
  • Profondeur : 2,5 mm
  • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEEE 1101.1/10
  • Quantité de colis : 5

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Œillets
Œillets pour M2,5, plastique, gris ; 100 pièces
N° référence 21100-464
21100-591.146.tif image
Œillets pour M2,5, plastique, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-591
Œillets
Œillets M2,5, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Œillets pour M2,5, acier inoxydable ; 100 pièces
N° référence 21100-662
21100-885 886
Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-886
Vis à gorge
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaquée de nickel, 100 pièces
N° référence 21101-101
Vis à gorge M2,5 x 12,3, noir
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier noir, 100 pièces
N° référence 21101-102
21101-749 rendered.tif
Vis à gorge, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21101-749
Vis à gorge M2,5 x 12,3, acier, torx 8
Vis à gorge, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier nickelé ; 100 pièces
N° référence 21101-782
Vis à gorge M2,5 x 12,3
Vis à gorge, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier noir ; 100 pièces
N° référence 21101-783
Fixation de loquet coulissant
Fixation quart de tour, tête fendue, gris ; 100 pièces
N° référence 21101-847
Fixation de loquet coulissant
Fixation quart de tour avec tête fendue, noir ; 100 pièces
N° référence 21101-848
21101849.tif image
Fixation quart de tour avec tête moletée et fendue, gris ; 100 pièces
N° référence 21101-849
Fixation de loquet coulissant
Fixation quart de tour avec tête moletée et fendue, noir ; 100 pièces
N° référence 21101-850
21101-909 rendered.tif
Vis à gorge, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21101-909

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant plane avec découpe pour connecteurs Sub-D. Version non blindée.

La livraison s’effectue par multiple du nombre de pièces indiqué La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice ; pour joint CEM acier inoxydable 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink