Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Lok-Tainer 29

  • Longueur 127,0 mm (5,0") à 304,8 mm (12,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
  • Mécanisme à vis
  • Maintien assuré par les cames et les lobes
  • Disponible non plaqué ou argenté, ebanol, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
  • Pour les applications avec plaque froide
  • Supporte les circuits imprimés de 0,64 mm (0,025 po) à 3,36 mm (0,132 po) d’épaisseur
  • Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier
  • Se monte sur la carte avec des rivets standard, œillets ou vis
  • Poids 0,97 g/cm (0,087 oz/")
Plus

N° référence

29S-24-7
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 29 Lok Tainer est conçue pour les boîtiers avec rainures pour plaque froide et comprend un mécanisme à vis, une came et un lobe pour le maintien de circuit imprimé dans des environnements à chocs et vibrations modérés.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

Les délais et la disponibilité des produits contenant du cuivre au béryllium dépendent de la disponibilité des matériaux et peuvent atteindre 52 semaines.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink