Glissière Eurorack, 40 kg, profondeur réglable
- Installation possible par incréments de 1 U
- Charge statique admissible 40 kg par paire, réglable en profondeur
- Acier, 1,5 mm, finition AlZn
- A fixer sur les montants 19" ou montants serveurs 19" (entraxe c de 675 mm à 850 mm)
- Prise en charge pour tiroirs 19" lourds
- Large surface d'appui
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Glissières fixes
- Famille d’article : Eurorack
- Longueur : 560 mm
- Charge statique : 40 kg
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
Glissière fixe Eurorack avec 40 kg de capacité de charge pour fixation sur les montants des baies ou le montage sur panneaux 19". La glissière fixe soutient les châssis 19" lourds.
Pour montage en rack de 800 mm de profondeur uniquement.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière, réglable en profondeur, Acier, 2 mm, finition AlZn | 2 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.